Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0360 - Bussola conica
Lista materiale
K0360.20
BESTKIPP
N. d'ordine
K0360.20
D
Diametro
15.49 mm
D1
Diametro
33 mm
D2
Diametro
30 mm
L
Lunghezza
16 mm
L1
Lunghezza
13.0 mm
GEW
Peso ca.
0.0597 kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
4059245021482
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.